AGE-XY-063
Identyfikator 324463
- Kompensacja XY: ± 3 mm
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 9 kg
- Odchylenie obrotowe: ± 12 °
- Siła Fz maks.: 450 N
- Siła Fd maks.: 2600 N
Szczegóły techniczne
Kompensacja XY [mm] | ± 3 |
---|---|
Odchylenie obrotowe [°] | ± 12 |
Zalecana masa obsługowa, w pionie [kg] | 9 |
Zalecana masa obsługowa, w poziomie [kg] | 6 |
Siła blokowania [N] | 370 |
Maks. siła obciążenia zablokowana [N] | 200 |
Maks. odległość siły przesuwania Z [mm] | 160 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | 0.1 |
Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Ciężar [kg] | 0.83 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Średnica D [mm] | 80 |
Wysokość Z [mm] | 56 |
Moment Mx maks. [Nm] | 26 |
Moment My maks. [Nm] | 26 |
Moment Mz maks. [Nm] | 6 |
Siła Fz maks. [N] | 450 |
Maks. siła Fd [N] | 2600 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Tabela funkcjonalny
Wykres obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich momentów obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe itd.), które mają wpływ na moduł kompensacyjny w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Tabela funkcjonalny
Wykres obciążenia
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Układ prowadnicowy
Wytrzymała prowadnica ślizgowa
Monitorowanie
za pomocą przełącznika magnetycznego
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Obudowa
twardy ocynkowany stop aluminium, części funkcyjne wykonane ze stali hartowanej
Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące