FUS-113B
Identyfikator 320525
- Kompensacja XY: 2.2 mm
- Odchylenie obrotowe: 5 °
- Przesunięcie sztywności: 27 N/mm
- Odległość środka kompensacji: 61 mm
- Siła Fz maks.: 80 N
- Siła Fd maks.: 1300 N
Szczegóły techniczne
Blokowanie | z blokadą |
---|---|
Kompensacja XY [mm] | 2.2 |
Odchylenie kątowe [°] | 1.1 |
Kąt kompensacji obrotu [°] | 5 |
Przesunięcie sztywności [N/mm] | 27 |
Odległość środka kompensacji [mm] | 61 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.026 |
Ciężar [kg] | 0.31 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Maks. siła Fx/Fy montażu pionowego [N] | 80 |
Maks. siła Fx/Fy montażu poziomego [N] | 27 |
Siła blokowania Fz [N] | 80 |
Maks. siła Fd [N] | 1300 |
Średnica D [mm] | 80 |
Wysokość Z [mm] | 45 |
Moment Mx maks. [Nm] | 7.9 |
Moment My maks. [Nm] | 7.9 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siły i momenty obrotowe stanowią wartości maksymalne, gdy są odblokowane i mogą występować jednocześnie. Gdy są zablokowane, tylko obciążenia wywołane masą i przyspieszeniem są dopuszczalne.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Monitorowanie
wg. indukcyjnego przełącznika zbliżeniowego
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiał
Materiał elastomerowy
Obudowa
Aluminium
Zakres dostawy
bez śrub montażowych
Gwarancja
24 miesiące