A 20-B-225-SSS-MM-2525-SL
- Maks. skok: 1305 mm
- Maks. siła napędowa: 6000 N
Szczegóły techniczne
Maks. skok H [mm] | 1305 |
---|---|
Maks. siła napędowa [N] | 6000 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.03 |
Maks. długość całkowita [mm] | 2000 |
Maks. prędkość [m/s] | 1.25 |
Maks. przyspieszenie [m/s²] | 20 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Masa własna podstawy wraz z suwakiem [kg] | 23.1 |
Dodatkowa masa na skok 100 mm [kg] | 2.7 |
Ciężar suwaka [kg] | 9 |
Długość płytki suwaka [mm] | 320 |
Układ prowadnicowy | Prowadnica szynowa |
Liczba szyn | 2 |
Wielkość szyn | 20 |
Koncepcja napędu | Napęd wrzeciona |
Moment jałowy [Nm] | 1.2 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.000225 |
Średnica wrzeciona [mm] | 25 |
Podziałka wrzeciona [mm] | 25 |
Maks. prędkość wrzeciona [1/min] | 3000 |
Długość X [mm] | 453 |
Szerokość Y [mm] | 225 |
Wysokość Z [mm] | 75 |
Moment Mx maks. [Nm] | 4000 |
Moment My maks. [Nm] | 4000 |
Moment Mz maks. [Nm] | 1700 |
Siła Fy maks. [N] | 5000 |
Siła Fz maks. [N] | 58000 |
Siła -Fz maks. [N] | 40000 |
Należy pamiętać, że moment bezwładności osi wrzeciona odnosi się do jednego metra.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły i momenty są wartościami maksymalnymi dla danego obciążenia. W przypadku jednoczesnego przyłożenia kilku sił i/lub momentów obrotowych, maksymalne dopuszczalne wartości indywidualne są niższe.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Maks. skok
to maksymalny dopuszczalny skok. Należy wziąć pod uwagę odległość przyspieszenia i hamowania oraz możliwe przejście poza położenie graniczne.
Powtarzalność
Definiowana jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia w stałych warunkach.
Przyspieszenie i prędkość
Podane tu wartości są wartościami maksymalnymi dla zespołów bez obciążenia. Rzeczywiste przyspieszenie i prędkość w danym zastosowaniu muszą zostać określone oddzielnie i mogą być inne niż wartości maksymalne.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Napęd
możliwość bezproblemowej adaptacji serwomotorów różnych producentów
Profil
Wyciskany profil aluminiowy
Suwak
Aluminiowy suwak z miechami
Zakres dostawy
Instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia
Gwarancja
24 miesiące