arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ELB

ELB

Kompaktowy moduł liniowy
Liniowy napęd bezpośredni o krótkim skoku z krzyżową prowadnicą rolkową

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Zintegrowany silnik oraz układ pomiarowy w osi
    minimalizuje kontury kolizyjne oraz ogranicza wymagania dotyczące wymaganej przestrzeni
  • Możliwość wyposażenia w bezwzględny układ pomiaru skoku
    Łatwiejsze programowanie i oszczędność czasu przy odbiorze i użytkowaniu
  • Wysoka dynamika do krótszych czasów cyklu
    dzięki czemu osiąga się wyższą wydajność
  • Prawie niezużyte części
    Długi okres trwałości użytkowej
  • Fabrycznie dociągnięte rolki łączące
    Dzięki temu są one całkowicie bez-zakresowe.
  • Standardowe otwory montażowe
    pozwala tworzyć dowolne kombinacje z innymi komponentami systemu modułowego
  • Opcjonalny pneumatyczny lub elektryczny hamulec podtrzymujący używany jako blokada prętowa
    zapewnienie niezawodności procesu podczas przestoju systemu
  • Opcjonalnie certyfikowane urządzenia zabezpieczające zgodnie z SIL2/PLd
    z interfejsami HIPERFACE® i DRIVE-CliQ do zastosowań o wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Opcje i informacje specjalne

  • System modułowy przetwornika
    Moduł liniowy (podobny do ukazanego na ilustracji) dostępny jest wraz z czterema różnymi układami pomiaru skoku. Przyrostowy układ pomiaru skoku wyposażony jest w interfejs 1Vss. Bezwzględne układy pomiaru ścieżki dostępne są opcjonalnie z interfejsami HIPERFACE®, SSI lub DRIVE-CLiQ.
  • Pneumatyczny hamulec podtrzymujący
    Opcjonalnie moduł liniowy dostępny jest z hamulcem przytrzymującym. Hamulec podtrzymujący jest uruchamiany pneumatycznie. Funkcja ta jest aktywowana w stanie bez wentylacji. Hamulec przytrzymujący służy do utrzymania pozycji osi liniowej w stanie bezprądowym.
  • Kompensacja obciążenia
    Opcjonalnie moduł liniowy można wyposażyć w urządzenie do kompensacji obciążenia umieszczone równolegle do silnika A MagSpring®. Sprężyna magnetyczna kompensuje część obciążeń generowanych podczas pionowych ruchów silnika liniowego. W pewnych zastosowaniach prowadzi to do mocniejszych odpowiedzi dynamicznych.
  • Elektryczne hamulce pręta tłoka
    Opcjonalnie oś może być wyposażona w elektryczny hamulec przytrzymujący. Takie rozwiązanie zapobiega niezamierzonemu opadowi pionowo zainstalowanych osi w przypadku awarii zasilania. Hamulec przytrzymujący nadaje się również do zastosowań w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Zapraszamy do kontaktu.
  • Certyfikowany system koderów
    Systemy koderów z interfejsami HIPERFACE® (opcjonalnie) i DRIVE-CLiQ są certyfikowane zgodnie z SIL2/PLd. Oznacza to możliwość realizacji nawet trudnych zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem bezpieczeństwa maszyn. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
  • NOWOŚĆ: wersja ze smarowaniem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (H1G)
    to rozwiązanie umożliwiające łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione.