ELP 025-H080
Identyfikator 315716
- Max. stroke: 80 mm
- Max. driving force: 17 N
Szczegóły techniczne
| Drive concept | Linear direct drive |
|---|---|
| Max. stroke [mm] | 80.0 |
| Nominal force [N] | 17.0 |
| Max. payload (horizontal) [kg] | 1.0 |
| Max. payload (vertical) [kg] | 0.75 |
| Repeat accuracy [mm] | ± 0.01 |
| Dead weight including slide [kg] | 2.0 |
| Weight of slide [kg] | 0.34 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 55.0 |
| IP protection class | 20 |
| Cleanroom class ISO 14644-1:2015 | 5 |
| Noise emission [dB(A)] | 52 |
| Clearance N (for moment load) [mm] | 139.0 |
| Length X [mm] | 246.0 |
| Width Y [mm] | 60.0 |
| Height Z [mm] | 56.0 |
| Nominal voltage [V] | 24.0 |
| Nominal current [A] | 0.64 |
| Max. current [A] | 2.0 |
| Controller electronics | integrated |
| Communication interface | Digital inputs |
| Number of digital inputs | 2.0 |
| Rated current logic [A] | 0.04 |
| Moment Mx max. [Nm] | 9.0 |
| Moment My max. [Nm] | 16.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 16.0 |
| Force Fy max. [N] | 1140.0 |
| Force Fz max. [N] | 1140.0 |
| Force -Fz max. [N] | 1140.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Tempo di spostamento, orizzontale
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se si applicano più forze e/o momenti contemporaneamente, i valori individuali saranno più bassi.
Tempo di spostamento, orizzontale
- Oś X:
- livello di velocità
- Oś Y:
- tempo di corsa
Informazioni generali sulla serie
Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Riducibile su entrambi i lati con battute.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di traslazione
sono i soli tempi di movimento della slitta. I tempi di risposta del PLC non sono inclusi e devono essere considerati nel determinare i tempi ciclo.
Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita
Guida
Guide a rulli precaricati, senza gioco
Azionamento
Azionamento lineare diretto
La fornitura comprende
Bustina con pezzi aggiuntivi con bussole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta