LDK-UL-0200
- Maks. skok: 200 mm
- Maks. siła napędowa: 500 N
Szczegóły techniczne
Koncepcja napędu | Liniowy napęd bezpośredni |
---|---|
Maks. skok H [mm] | 200 |
Maks. siła napędowa [N] | 500 |
Siła nominalna [N] | 185 |
Maks. obciążenie (w pionie) [kg] | 6 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.01 |
Maks. prędkość [m/s] | 4 |
Maks. przyspieszenie [m/s²] | 40 |
Maks. prąd [A] | 15 |
Maks. prąd podczas postoju [A] | 3.19 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Masa własna suwaka i silnik [kg] | 4.57 |
Ciężar płyt końcowych [kg] | 0.36 |
Dodatkowa masa na skok 100 mm [kg] | 0.47 |
Długość X [mm] | 312 |
Szerokość Y [mm] | 85 |
Wysokość Z [mm] | 103.9 |
Moment Mx maks. [Nm] | 88 |
Moment My maks. [Nm] | 607 |
Moment Mz maks. [Nm] | 607 |
Siła Fy maks. [N] | 5056 |
Siła Fz maks. [N] | 10112 |
Siła -Fz maks. [N] | 5056 |
Długość A [mm] | 250 |
Długość L [mm] | 312 |
Długość L1 [mm] | 288 |
Długość L2 [mm] | 156 |
Obsługiwana wersja | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Ukazane tu siły i momenty obrotowe są wartościami maksymalnymi dla obciążenia statycznego.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
Definiowana jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia w stałych warunkach.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Prowadzenie
Prowadnica rolkowa
Napęd
Liniowy napęd bezpośredni oparty na trójfazowym elektronicznie komutowanym i stale wzbudzanym synchronicznym silniku liniowym AC
System pomiaru skoku
Bezstykowy, magnetyczny układ pomiarowy w wersji przyrostowej i bezwzględnej; z interfejsami HIPERFACE®, 1Vss i DRIVE-CLiQ.
Profil
Szerokość stalowej prowadnicy szynowej
Suwak
Bezpośrednio zintegrowany aluminiowy suwak, część podstawowa i głowica odczytowa układu pomiarowego
Zakres dostawy
Pakiet akcesoriów z tulejami centrującymi oraz instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia
Sterownik napędu
Moduły sterownicze Bosch Rexroth IndraDrive i Siemens SINAMICS obsługiwane standardowo; odpowiadające parametry dostarczane na płycie DVD, do innych producentów dostępne na życzenie.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie