PPU-E 15-H150-V060-01-D04
- skok w poziomie [oś Y]: 150 mm
- skok w pionie [oś Z]: 60 mm
- Maks. obciążenie: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Koncepcja napędu | Liniowy napęd bezpośredni |
---|---|
skok w poziomie [oś Y] [mm] | 150 |
skok w pionie [oś Z] [mm] | 60 |
Maks. siła napędowa [oś Y] [N] | 180 |
Siła nominalna [oś Y] [N] | 65 |
Maks. siła napędowa [oś Z] [N] | 540 |
Siła nominalna [oś Z] [N] | 200 |
Maks. obciążenie [kg] | 1.5 |
Powtarzalność [oś Y] [mm] | 0.01 |
Powtarzalność [oś Z] [mm] | 0.01 |
Maks. prąd [oś Y] [A] | 8 |
Prąd przy przestoju [oś Y] [A] | 2.36 |
Maks. prąd [oś Z] [A] | 16 |
Prąd przy przestoju [oś Z] [A] | 4.84 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Ciężar [kg] | 19.2 |
Interfejs układu pomiaru skoku | HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ |
Przygotowana do obsługi osi C | MRD-S 04 |
Liczba przepustów cieczy | 2 |
Liczba E-złączek na końcu wyjściowym | 1 |
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] | 70 |
Długość X [mm] | 62 |
Szerokość Y [mm] | 410 |
Wysokość Z [mm] | 680.6 |
Moment Mx maks. [Nm] | 13 |
Moment My maks. [Nm] | 5 |
Moment Mz maks. [Nm] | 45 |
Siła Fx maks. [N] | 50 |
Siła Fy maks. [N] | 180 |
Siła Fz maks. [N] | 540 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Czas cyklu
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie.
Czas cyklu
- Oś X:
- Wymiary montażowe
- Oś Y:
- Czas cyklu
Ogólne informacje dotyczące serii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Pole magnetyczne! Dotyczy to w szczególności osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, aparat słuchowy itp.
Powtarzalność
Definiowana jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia w stałych warunkach.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Obciążenie
czy podany ciężar to ciężar całkowity zamocowany na ramieniu belki wspornikowej. Należy pamiętać, że przekroczenie maksymalnego obciążenia powoduje skrócenie okresu trwałości użytkowej. Firma SCHUNK nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie.