AOV-10-6-V
Szlifierka mimośrodowa
Identyfikator 1435148
Szlifierka mimośrodowa AOV, Rozmiar: 10, pneumatyczna, z opcjonalnym przyłączem do odsysania
- Kompensacja Z: 12.7 mm
- Siła Fz maks.: 66.7 N
Szczegóły techniczne
Rozmiar tarczy szlifierskiej | 150 mm (6'') |
---|---|
Kompensacja Z [mm] | 12.7 |
Zalecana ścieżka kompensacyjna [mm] | ± 5 |
Min. siła kompensacji wysunięcia [N] | 13.3 |
Maks. siła kompensacji wysunięcia [N] | 66.7 |
Min. siła kompensacji wsunięcia [N] | 6.7 |
Maks. siła kompensacji wsunięcia [N] | 33.3 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Udar szlifierski [mm] | 5 |
Prędkość w trybie jałowym [1/min] | 10000 |
Ciśnienie robocze [bar] | 6.2 |
Emisja hałasu [dB(A)] | < 85 |
maksymalne zużycie powietrza [l/s] | 9.5 |
Silnik przyłącza pneumatycznego | 10 mm |
Złącze kompensacyjne powietrza | 4 mm |
Ciężar [kg] | 2.68 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 35 |
Średnica D [mm] | 150 |
Wysokość Z [mm] | 148 |
Siła Fz maks. [N] | 66.7 |
z opcjonalnym przyłączem do odsysania | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Uruchamianie
pneumatyczne, poprzez filtrowane (<5 µm, suche) i naoliwione sprężone powietrze (2-3 krople na minutę)
Gwarancja
24 miesiące