CDB-8-11-ATC
Narzędzie gratujące
Identyfikator 1435108
Narzędzie gratujące CDB, Rozmiar: 008, bez napędu
- Kompensacja Z: 8 mm
- Siła Fz maks.: 67 N
Szczegóły techniczne
Maks. kąt kompensacji X [°] | ± 5.5 |
---|---|
Maks. kąt kompensacji Y [°] | ± 5.5 |
Kompensacja Z [mm] | 8 |
Ciężar [kg] | 1.09 |
Przyłącze powietrza | 4 mm |
Oprawka narzędziowa | Uchwyt ostrza do narzędzi gratujących typu B, C, D, E i F |
Wymiana narzędzia | Automatyczny |
Mocowanie osiowe | zintegrowany |
Min. siła kompensacji promieniowej [N] | 25 |
Maks. siła kompensacji promieniowej [N] | 76 |
Min. siła kompensacji osiowej [N] | 13 |
Maks. siła kompensacji osiowej [N] | 67 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Średnica D [mm] | 66.7 |
Wysokość Z [mm] | 193.7 |
Siła Fx maks. [N] | 76 |
Siła Fy maks. [N] | 76 |
Siła Fz maks. [N] | 67 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Gwarancja
24 miesiące