CRT 12-5
Narzędzie do pilników
Identyfikator 1427058
Narzędzie do pilników CRT, Rozmiar: 12, pneumatyczna
- Maks. kompensacja X: ± 8 mm
- Maks. kompensacja Y: ± 8 mm
Szczegóły techniczne
Maks. kąt kompensacji X [°] | ± 1.8 |
---|---|
Maks. kompensacja X [mm] | ± 8 |
Maks. kąt kompensacji Y [°] | ± 1.8 |
Maks. kompensacja Y [mm] | ± 8 |
Mocowanie osiowe | zintegrowany |
Zalecana ścieżka kompensacyjna [mm] | ± 4 |
Min. siła kompensacji promieniowej [N] | 18 |
Maks. siła kompensacji promieniowej [N] | 62 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Skok pilnika [mm] | 5 |
Liczba ruchów na biegu jałowym [1/min] | 12000 |
Ciśnienie robocze [bar] | 6.2 |
Emisja hałasu [dB(A)] | 85 |
maksymalne zużycie powietrza [l/s] | 2.8 |
Oprawka narzędziowa | Uchwyt na pilnik Ø 5 mm |
Wrzeciono z przyłączem powietrza | 10 mm |
Złącze kompensacyjne powietrza | 4 mm |
Ciężar [kg] | 3.08 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 35 |
Średnica D [mm] | 109.2 |
Wysokość Z [mm] | 251.3 |
Siła Fx maks. [N] | 62 |
Siła Fy maks. [N] | 62 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Uruchamianie
pneumatyczne, poprzez filtrowane (<5 µm, suche) i naoliwione sprężone powietrze (1-2 krople na minutę)
Zakres dostawy
Wrzeciono z tuleją oraz pneumatycznymi złączami śrubowymi.
Gwarancja
24 miesiące