FDB-300
Wrzeciono gratujące
Identyfikator 322202
Wrzeciono gratujące FDB, Rozmiar: 300, pneumatyczna
- Kompensacja XY: 7.6 mm
- Maks. kompensacja X: ± 7.5 mm
- Maks. kompensacja Y: ± 7.5 mm
Szczegóły techniczne
Moc [W] | 300 |
---|---|
Maks. kompensacja X [mm] | ± 7.5 |
Maks. kompensacja Y [mm] | ± 7.5 |
Zalecana ścieżka kompensacyjna [mm] | ± 3 |
Min. siła kompensacji [N] | 12.7 |
Maks. siła kompensacji [N] | 42 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Prędkość w trybie jałowym [1/min] | 30000 |
Ciśnienie robocze [bar] | 6.2 |
Emisja hałasu [dB(A)] | 78 |
Zużycie powietrza w trybie jałowym [l/s] | 5.6 |
Zużycie powietrze po utknięciu [l/s] | 10.2 |
Średnica tulei [mm] | 6 |
Ciężar [kg] | 1.15 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 35 |
Średnica D [mm] | 72.6 |
Wysokość Z [mm] | 226.4 |
Siła Fx maks. [N] | 42.3 |
Siła Fy maks. [N] | 42.3 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Uruchamianie
pneumatyczne, z filtrowanym sprężonym powietrzem (10 mikronów): suche i niesmarowane
Zakres dostawy
Wrzeciono z tuleją oraz pneumatycznymi złączami śrubowymi.
Gwarancja
24 miesiące