PCFC-12-A
Moduł kompensacyjny
Identyfikator 1453546
Moduł kompensacyjny PCFC, Rozmiar: 12, pneumatyczna
- Kompensacja Z: 12 mm
- Siła Fz maks.: 85 N
- Siła Fd maks.: 18 N
Szczegóły techniczne
Kompensacja Z [mm] | 12 |
---|---|
Min. siła kompensacji [N] | 18 |
Maks. siła kompensacji [N] | 85 |
Ciężar [kg] | 3.54 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Kompensacja siły wagi | zintegrowany |
Wycofaj kompensację przyłącza powietrza | 10 mm |
Przedłuż kompensację przyłącza powietrza | 10 mm |
Przyłącze powietrza do przedmuchu | 4 mm |
Interfejs komunikacyjny | RS-485 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 35 |
Średnica D [mm] | 152.4 |
Wysokość Z [mm] | 115.4 |
Proporcjonalne zawory regulacyjne potrzebne dodatkowo do kompensowania siły grawitacji powinny być dostarczone przez klienta.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Uruchamianie
pneumatyczne, poprzez filtrowane (< 5 µm, suche) i nienaoliwione sprężone powietrze
Gwarancja
24 miesiące