RCV-250
Wrzeciono gratujące
Identyfikator 1460804
Wrzeciono gratujące RCV, Rozmiar: 250, pneumatyczna
- Maks. kompensacja X: ± 7.1 mm
- Maks. kompensacja Y: ± 7.1 mm
Szczegóły techniczne
Moc [W] | 250 |
---|---|
Prędkość w trybie jałowym [1/min] | 40000 |
Prędkość znamionowa [1/min] | 20000 |
Maks. kąt kompensacji X [°] | ± 3 |
Maks. kompensacja X [mm] | ± 7.1 |
Maks. kąt kompensacji Y [°] | ± 3 |
Maks. kompensacja Y [mm] | ± 7.1 |
Mocowanie osiowe | zintegrowany |
Zalecana ścieżka kompensacyjna [mm] | ± 3.5 |
Min. siła kompensacji promieniowej [N] | 9 |
Maks. siła kompensacji promieniowej [N] | 54 |
Min. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 1 |
Maks. ciśnienie kompensacyjne [bar] | 4.1 |
Ciśnienie robocze [bar] | 6.2 |
maksymalne zużycie powietrza [l/s] | 14.2 |
Oprawka narzędziowa | Tuleja ER-11 6 mm i 8 mm |
Wrzeciono z przyłączem powietrza | 10 mm |
Złącze kompensacyjne powietrza | 4 mm |
Ciężar [kg] | 1.71 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 35 |
Średnica D [mm] | 82.6 |
Wysokość Z [mm] | 228.8 |
Siła Fx maks. [N] | 54 |
Siła Fy maks. [N] | 54 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły przedstawiają maksymalne obciążenie rzeczywiste.
Ogólne informacje dotyczące serii
Warunki otoczenia
Pamiętaj, że moduł nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie występują chłodziwa i ciecze tnące.
Mocowanie
na ramieniu robota lub jako moduł stacjonarny
Uruchamianie
pneumatyczne, poprzez filtrowane (<5 µm, suche) i naoliwione sprężone powietrze (1-2 krople na minutę)
Zakres dostawy
Wrzeciono z tuleją oraz pneumatycznymi złączami śrubowymi.
Gwarancja
24 miesiące