arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Stacjonarny przepust rotacyjny

DDF-SE

Opis

Do przesyłania sygnałów elektrycznych i czynnika roboczego w układzie pneumatycznym do stosowania w robotach, nawet gdy obracają się w pełnym zakresie.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Połączony przepust powietrzny i elektryczny
oferujący rozszerzone zasilanie układu chwytaka / narzędzia
Standardowe zakończenie wału
zapewniające łatwość montażu trybów
Prędkość obrotowa do 500 obr./min
zapewnia niezawodny dopływ zasilania pneumatycznego i elektrycznego do Twojego systemu chwytakowego, nawet przy szybkich obrotach (do 500 obr.min.)
Otwór centralny dostępny
zapewnia łatwe przepuszczanie kabli
Czytaj więcej Czytaj mniej

2 Produktami znaleziono

  • Szybkość maks. napędu  500 1/min
  • Moment obrotowy ciągły  4 Nm
  • Moment obrotowy początkowy  6 Nm
  • Kąt obrotu  > 360 °
  • Liczba przepustów cieczy  4
  • Maks. ciśnienie na złącze  10 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Szybkość maks. napędu  300 1/min
  • Moment obrotowy ciągły  13 Nm
  • Moment obrotowy początkowy  20 Nm
  • Kąt obrotu  > 360 °
  • Liczba przepustów cieczy  6
  • Maks. ciśnienie na złącze  10 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doDDF-SE

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i trwałości firma SCHUNK oferuje odpowiednie usługi do produktuDDF-SE.