DRL
Kompaktowy zespół podnosząco-obracający
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Kompaktowy zespół podnosząco-obrotowy obejmujący wytrzymały siłownik o krótkim skoku oraz zębatkowy napęd obrotowy
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Krótki czas cyklu
dzięki czemu osiąga się wyższą wydajność - i obracanie w jednym zespole
Brak potrzeby stosowania dodatkowych modułów obrotowych w jednostkach Pick & Place - Regulowany kąt obrotu i skok pionowy
do kompensacji skonfigurowanych tolerancji - Wysokość położenia przedniego i tylnego ogranicznika można regulować niezależnie od siebie
funkcja wykorzystywana do ustawiania różnych wysokości podnoszenia i odkładania - Za pomocą modułu sterującego można aktywować dwie pozycje oczekiwania
zapewnia maksymalną uniwersalność zastosowań - Kompaktowe wymiary
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu - Blokada prętowa wykorzystująca mocującą
zapewnienie niezawodności procesu podczas przestoju systemu - Adapter z systemu modułowego
do zapewnienia wielu standardowych kombinacji z produktami przy automatyzacji montażu modułowego
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z blokadą prętową
zapobiega upadkowi konstrukcji w przypadku nagłej utraty mocy. - System modułowy SCHUNK
Ten moduł można standardowo łączyć z wieloma elementami systemu modułowego. - Wersja pozycji środkowej
Opcjonalna pozycja środkowa jest zapewniana w stanie całkowicie zmontowanym na DRL. Jest to jedynie możliwe w wersji DRL-W180. Opcja ta umożliwia podejście DRL25-W180 do pozycji środkowej pod kątem 90°. Pozycji tej nie można regulować. - Moduł programu PLC
Moduły funkcjonalne PLC dostępne są dla modułów Pick & Place DRL i PPU-P. Zawierają one sekwencję programu oraz ułatwiają sterowanie oraz wprowadzanie produktów do eksploatacji. - Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.