SWO-EM8-011-A
Identyfikator 9966154
- Liczba przepustów elektrycznych: 8
Szczegóły techniczne
Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
---|---|
Schemat połączenia śrubowego | S7 |
Typ przełożenia | Sygnałowe |
Ciężar [kg] | 0.034 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Liczba styków pinowych | 8 |
Prąd znamionowy [A] | 1.5 |
Prąd przemienny | 30 |
Złącze elektryczne | Gniazdo M8, 8-pinowe |
Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
Specjalne właściwości | Opcjonalny moduł i płyta adaptera do montażu na systemie szybkiej wymiany wchodzą w zakres dostawy. |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.