SWO-KE7-K
Identyfikator 9960993
- Liczba przepustów elektrycznych: 3
Szczegóły techniczne
Pasuje do | Uchwyt szybkowymienny |
---|---|
Schemat połączenia śrubowego | K |
Typ przełożenia | Komunikacja |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Stopień ochrony IP | IP65 (tylko w stanie podłączonym) |
System magistrali | EtherNet |
Prędkość przesyłu [Mbit/s] | 100 |
Złącze elektryczne | M12, złącze żeńskie kodowanie D |
Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
Liczba styków pinowych | 3 |
Prąd znamionowy [A] | 4 |
Prąd przemienny [V AC] | 125 |
Złącze elektryczne | Złącze M8, kod A, 3-pinowe |
Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
Specjalne właściwości | Obsługuje Power-over-Ethernet (PoE). |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.