SWO-MT9-A
Identyfikator 9955847
- Liczba przepustów elektrycznych: 9
Szczegóły techniczne
Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
---|---|
Schemat połączenia śrubowego | J |
Typ przełożenia | Moc |
Ciężar [kg] | 0.49 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Stopień ochrony IP | IP65 (tylko w stanie podłączonym) |
Liczba styków pinowych | 9 |
Prąd znamionowy [A] | 28 |
Prąd przemienny [V AC] | 500 |
Prąd stały [V DC] | 700 |
Złącze elektryczne | Gniazdo gwintowane z pokrywą Amphenol MS, 9-pinowe |
Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
Specjalne właściwości | - |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.