SWO-P4E14-A
Identyfikator 1405225
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Liczba przepustów elektrycznych: 14
Szczegóły techniczne
Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
---|---|
Schemat połączenia śrubowego | S7 |
Typ przełożenia | Sygnałowe |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Liczba styków pinowych | 14 |
Prąd znamionowy [A] | 1 |
Prąd stały [V DC] | 48 |
Złącze elektryczne | kabel z otwartym splotem, 0,5 m |
Wyjście złącza elektrycznego | stycznie |
Typ przełożenia | Pneumatyka |
Liczba przepustów cieczy | 4 |
Złącze | M5 |
Rodzaj medium | Powietrze, próżnia |
Objętościowe natężenie przepływu KV [m³/h] | 0.21 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Przyłącze wyjściowe | stycznie |
Specjalne właściwości | Moduł hybrydowy z przepustem elektrycznym i pneumatycznym, kodowanie narzędzi obsługujące 16 narzędzi |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.