SWO-F2HG14B-A
Identyfikator 1326393
- Liczba przepustów cieczy: 2
Szczegóły techniczne
Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
---|---|
Schemat połączenia śrubowego | J |
Typ przełożenia | Hydrauliczne |
Ciężar [kg] | 0.61 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Liczba przepustów cieczy | 2 |
Złącze | G1/4" |
Rodzaj medium | Hydrauliczne, woda |
Objętościowe natężenie przepływu KV [m³/h] | 0.39 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 207 |
Przyłącze wyjściowe | osiowe |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.