ERD 08-40-D-D-2
Identyfikator 331232
- Moment obrotowy: 0.8 Nm
- Prąd znamionowy: 0.81 A
- Zasilanie: 530 V
- Stopień ochrony IP: 40
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | > 360 |
---|---|
Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 0.8 |
Szczytowy moment siły [Nm] | 2.4 |
Maks. obr./min [1/min] | 600 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 0.009 |
Powtarzalność [°] | 0.01 |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 | 2 |
Siła Fx maks. [N] | 150 |
Siła Fz maks. [N] | 150 |
Długość X [mm] | 68 |
Szerokość Y [mm] | 60 |
Wysokość Z [mm] | 159 |
Moment My maks. [Nm] | 2.5 |
Napięcie obwodu pośredniego [V] | 530 |
Prąd znamionowy [A] | 1.3 |
Maks. prąd [A] | 3.8 |
Koder | Koder (absolutny) |
Sygnał wyjściowy | DRIVE-CLiQ |
Certyfikacja SIL | 2 |
Liczba przepustów pneumatycznych | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Liczba przepustów elektrycznych | 4 |
Napięcie maks. (prąd stały) [V] | 60 |
Maks. prąd [A] | 1 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wykres czasy obrotu
Wymiary i maksymalne obciążenia
Momenty i siły mogą występować jednocześnie.
Wykres czasy obrotu
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Czasy obrotu
Czasy obrotu stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na ruch od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Wartości nie obejmują opóźnień spowodowanych przez moduł PLC lub sterownik napędu oraz nie zostały one wzięte pod uwagę przy ustalaniu czasów cyklu. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Powtarzalność
Dokładność powtarzalności definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano głównie do użytkowania w czystych lub lekko zanieczyszczonych warunkach. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Pole magnetyczne! Dotyczy to w szczególności osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, aparat słuchowy itp.
Prądy znamionowe
Prąd znamionowy może być uruchomiony na stałe. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i nie większych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015
Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany
Napęd
Silnik momentowy, trójfazowy
System pomiaru skoku
Układ informacji zwrotnej silnika do pomiaru bezwzględnego, wersja wielobiegowa (do 4096 obr./min), z interfejsami HIPERFACE i DRIVE-CLiQ
Sterownik napędu
Moduł sterowniczy BOSCH Rexroth IndraDrive Cs obsługiwany standardowo; odpowiadające parametry dostarczane na płycie DVD, do innych producentów dostępne na życzenie.
Zakres dostawy
Zamknięty pakiet akcesoriów zawierający tuleję centrującą, instrukcję montażu i obsługi, płytę DVD do odbioru silników firmy SCHUNK
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie