arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Moduł skrętny do dużych obciążeń

ERM

Moment obrotowy wynoszący 75 Nm do wysokich obciążeń

Opis

Elektryczny moduł obrotowy do dużych obciążeń i adaptacyjnego serwonapędu, kąt obrotu > 360°, otwór centralny oraz opcjonalnie przepusty.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

System napędu modułowego
umożliwia zastosowanie powszechnych serwomotorów, np. marki Bosch lub Siemens
Łatwość integracji układu
poprzez zastosowanie preferowanego silnika z dostępną szyną zakresową oraz technologią bezpieczeństwa
Napęd z mocowaniem o ruchu obrotowym 90°
w celu elastycznego dostosowania do suwnic lub robotów
Wysoki moment siły i precyzja
do  umieszczania ciężkich ładunków  z wysoką precyzją
Otwór centralny oraz zintegrowany przepust
do przepustów kablowych i mediów
Wysoka wytrzymałość i duży obszar ładowania
do wymagających zastosowań

Opcje i informacje specjalne

Elastyczny w wyborze silnika i sterownika
Sterowanie elektryczne odbywa się za pomocą adaptacyjnego napędu serwo przy użyciu typowego, standardowego sterownika, np. firmy Bosch lub Siemens.

Łatwość integracji
Łatwość integracji z systemem sterowania jest zapewniona dzięki możliwości podłączenia zwykłego serwomotoru.

Identyczne sterowanie
The Modułem obrotowym może być sterowany bezpośrednio jako zwykła serwoosią oraz interpolowany z istniejący osiami.

Stopień ochrony IP
Określony stopień ochrony można osiągnąć  jedynie z zamocowanym silnikiem.

Wyjątkowy modułowy układ mechatroniczny
Do ustawiania układów łączonych dostępna jest cała gama produktów mechatronicznych (np. moduł chwytakowy i liniowy).

Czytaj więcej Czytaj mniej

1 Produktami znaleziono

  • Szczytowy moment napędu  2.3 Nm
  • Szczytowa wydajność momentu  75 Nm
  • Szybkość maks. napędu  3000 1/min
  • Max. prędkość wyjściowa  62.5 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  20 kgm²
  • Powtarzalność  0.035 °
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie