ERT 12-40-B-N-H-N
Identyfikator 1436905
- Moment obrotowy: 1.4 Nm
- Prąd znamionowy: 0.96 A
- Zasilanie: 560 V
Szczegóły techniczne
Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 1.4 |
---|---|
Szczytowy moment siły [Nm] | 4.17 |
Maks. obr./min [1/min] | 600 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 0.07 |
Powtarzalność [°] | 0.01 |
Osiowy ruch obrotowy [mm] | 0.02 |
Dokładność ruchu obrotowego [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 2.7 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 40 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Hamulec podtrzymania momentu [Nm] | 1.4 |
Siła Fx maks. [N] | 700 |
Siła Fz maks. [N] | 700 |
Długość X [mm] | 181 |
Szerokość Y [mm] | 135 |
Wysokość Z [mm] | 64 |
Moment My maks. [Nm] | 24 |
Napięcie obwodu pośredniego [V] | 560 |
Prąd znamionowy [A] | 0.96 |
Maks. prąd [A] | 3.27 |
Koder | Koder (absolutny) |
Sygnał wyjściowy | HIPERFACE® |
Certyfikacja SIL | niecertyfikowany |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wykres czasy obrotu
Wykres czasu obrotu IP54
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły i momenty są wartościami maksymalnymi dla danego obciążenia. W przypadku jednoczesnego przyłożenia kilku sił i/lub momentów obrotowych, maksymalne dopuszczalne wartości indywidualne są niższe.
Wykres czasy obrotu
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Wykres czasu obrotu IP54
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
System pomiaru skoku
Układ informacji zwrotnej silnika do pomiaru bezwzględnego, wersja jednobiegowa ze złączami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® i DRIVE-CLiQ
Czasy obrotu
Czasy obrotu stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na ruch od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Wartości nie obejmują opóźnień spowodowanych przez moduł PLC lub sterownik napędu oraz nie zostały one wzięte pod uwagę przy ustalaniu czasów cyklu. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Powtarzalność
Dokładność powtarzalności definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano głównie do użytkowania w czystych lub lekko zanieczyszczonych warunkach. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Pole magnetyczne! Dotyczy to w szczególności osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, aparat słuchowy itp.
Prądy znamionowe
Prąd znamionowy może być uruchomiony na stałe. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i nie większych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.
Materiał obudowy
Odlew aluminiowy, malowany proszkowo
Napęd
Silnik momentowy, trójfazowy
System pomiaru skoku
Bezdotykowy magnetyczny system pomiarowy w wersji absolutnej, z interfejsami HIPERFACE® i DRIVE-CLiQ.
Sterownik napędu
Moduły sterownicze Bosch Rexroth IndraDrive C/Cs i Siemens Sinamics S120 obsługiwane standardowo; odpowiadające parametry dostarczane na płycie DVD, moduły innych producentów dostępne na życzenie.
Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów ze sworzniami centrującymi oraz instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie