arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Uniwersalny moduł skrętny

PR

Opis

Serwoelektryczny moduł obrotowy z kątem obrotu >360°, precyzyjną przekładnią oraz wbudowaną elektroniką

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Bezszczotkowy serwomotor prądu stałego
do elastycznych zastosowań z kontrolowanym położeniem, prędkością i momentem siły
Wysoki moment siły, prędkość i precyzja
zapewnia  szybkie przyspieszenie i  krótkie czasy cykli  przy zachowaniu wysokiej precyzji
W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania
Uniwersalne opcje aktywacji
zapewniającym łatwą integrację z istniejącymi schematami sterowania za pośrednictwem magistrali PROFIBUS-DP lub CAN
Standardowe elementy połączeniowe i zintegrowany system sterowania
zapewniające bogate możliwości łączenia z innymi modułami mechatronicznymi

Opcje i informacje specjalne

Zintegrowany układ elektroniczny
Elektryczne sterowanie modułem PR jest wykonywane przez w pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający. Z tego względu moduł nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów sterujących.

Łatwość integracji
Do komunikacji dostępna jest szeroka gama interfejsów, takich jak PROFIBUS DP lub magistrala CAN. Dzięki temu można projektować przemysłowe sieci magistralowe i w prosty sposób wykonywać integrację z istniejącymi schematami sterowania.

Funkcje technologiczne
Pseudo absolutna funkcja kodera, dowolnie programowalne sekwencje oraz sterowanie bezpośrednie za pośrednictwem We/Wy cyfrowego lub interfejsu szyny zakresowej z wykorzystaniem SCHUNK Motion Protocol (SMP)

Funkcje monitorowania
Monitoring I²t, monitoring prądu, wykrywanie spadków napięcia, monitoring błędów obrysu, monitoring położenia skrajnego za pomocą oprogramowania, monitoring położenia

Stopień ochrony IP
Wskazany stopień ochrony można osiągnąć jedynie w połączeniu z zatyczką złącza DMI.

Czytaj więcej Czytaj mniej

9 Produktami znaleziono

  • Znamionowy moment obrotowy  3.6 Nm
  • Maks. moment obrotowy  16 Nm
  • Maks. obr./min  78 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  0.14 kgm²
  • Powtarzalność  0.08 °
  • Przekładnia  51:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  7.2 Nm
  • Maks. moment obrotowy  34.4 Nm
  • Maks. obr./min  40 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  0.55 kgm²
  • Powtarzalność  0.04 °
  • Przekładnia  101:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  10 Nm
  • Maks. moment obrotowy  51.2 Nm
  • Maks. obr./min  25 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  1.4 kgm²
  • Powtarzalność  0.03 °
  • Przekładnia  161:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  12.8 Nm
  • Maks. moment obrotowy  20.8 Nm
  • Maks. obr./min  78 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  0.47 kgm²
  • Powtarzalność  0.08 °
  • Przekładnia  51:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  28.8 Nm
  • Maks. moment obrotowy  43.2 Nm
  • Maks. obr./min  40 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  1.84 kgm²
  • Powtarzalność  0.04 °
  • Przekładnia  101:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  44.8 Nm
  • Maks. moment obrotowy  58.4 Nm
  • Maks. obr./min  25 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  4.67 kgm²
  • Powtarzalność  0.03 °
  • Przekładnia  161:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  22.4 Nm
  • Maks. moment obrotowy  61.6 Nm
  • Maks. obr./min  42 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  1.5 kgm²
  • Powtarzalność  0.08 °
  • Przekładnia  51:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  40.8 Nm
  • Maks. moment obrotowy  120 Nm
  • Maks. obr./min  20 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  6.5 kgm²
  • Powtarzalność  0.04 °
  • Przekładnia  101:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Znamionowy moment obrotowy  88 Nm
  • Maks. moment obrotowy  184 Nm
  • Maks. obr./min  13 1/min
  • Maks. dopuszczalny moment bezwładności  9.5 kgm²
  • Powtarzalność  0.03 °
  • Przekładnia  161:1
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doPR

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu PR – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.