PRH
Miniaturowy moduł skrętny
Serwoelektryczny, miniaturowy moduł obrotowy o kącie obrotu > 360°, z otworem centralnym oraz precyzyjnym kołem zębatym
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Bezszczotkowy serwomotor prądu stałego
do elastycznych zastosowań z kontrolowanym położeniem, prędkością i momentem siły - Wysoki moment siły, prędkość i precyzja
zapewnia szybkie przyspieszenie i krótkie czasy cykli przy zachowaniu wysokiej precyzji - W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania - Uniwersalne opcje aktywacji
zapewniającym łatwą integrację z istniejącymi schematami sterowania za pośrednictwem magistrali PROFIBUS-DP lub CAN - Wysokie stopień ochrony
klasa ochrony nawet IP65 - możliwość użytkowania w bardzo zanieczyszczonych środowiskach - Kompaktowa konstrukcja
zapewnia minimalny obrys wystający i do zastosowań w ciasnych przestrzeniach
Opcje i informacje specjalne
- Zintegrowany układ elektroniczny
Elektryczne sterowanie modułem PRH jest wykonywane przez w pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający. Z tego względu moduł nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów sterujących. - Wiele interfejsów
Szeroki wybór złączy komunikacyjnych, takich jak USB do konfiguracji, cztery wejścia cyfrowe, PROFIBUS-DP oraz ACN do konfigurowania sieci szynowych. Zatem możliwa jest prosta integracja z istniejącym schematem sterowania. - Wyjątkowy modułowy układ mechatroniczny
Dostępne są inne moduły mechatroniczne do tworzenia układów łączonych (m.in. zespołów chwytająco-obrotowych).