RM-W
Uniwersalna łopatka obrotowa
Moduł obrotowy do zadań wymagających wysokiego momentu obrotowego i szybkich obrotów
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Układ zatrzymania z zintegrowaną dokładną regulacją kąta skrętu
do precyzyjnej regulacji położeń skrajnych - Napęd bezpośredni stołu obrotowego z zintegrowanym cylindrem wirnika
zapewnia najwyższe dokładności powtórzeń - Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych - Wytrzymałe łożyska osiowe i promieniowe do stołu obrotowego
do dużej wytrzymałości we wszystkich kierunkach - Monitorowanie pozycji końcowej
z opcjonalnie standardowymi zestawami monitorowania - Wbudowane amortyzatory z regulowaną charakterystyką tłumienia
Dla optymalnej amortyzacji - Standardowe otwory montażowe
pozwala tworzyć dowolne kombinacje z innymi komponentami systemu modułowego
Opcje i informacje specjalne
- Standardowo moduł ten można połączyć z różnymi komponentami systemu modułowego. Z chęcią udzielimy pomocy.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.