RST-D
Tabela indeksowania pierścienia
Moduł podziałowy kołnierza do ciągłego skręcania przy kącie obrotu do 90° na cykl.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Praca w prawo, lewo i naprzemiennie jest możliwa z tym siłownikiem
całkowita elastyczność w danym zastosowaniu - Wyższa wydajność tłumienia dzięki zastosowaniu amortyzatorów hydraulicznych
odpowiednie do zastosowania w dużych stołach obrotowych - Duża, nieruchoma część środkowa
zapewnia łatwa dodawanie dodatkowych komponentów - Dwa bolce blokujące
zatem blokowanie kołnierza napędowego jest bez luzu - Wszystkie regulacje i złącza pneumatyczne muszą znajdować się z jednej strony
zapewniając łatwość odbioru - Otwór centralny do przepustu mediów
do zasilania dodatkowych komponentów
Opcje i informacje specjalne
- Moduł jest dostarczany z fabryki ze wstępną regulacją do skrętu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub w obu kierunkach.
- W przypadku zastosowań, gdzie moduł obraca się jedynie w jednym kierunku, amortyzatory mogą zostać wyregulowane w celu optymalizacji czasu cyklu.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.