SFL-40-E-180
Identyfikator 304064
- Moment obrotowy: 0.5 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 180 |
---|---|
Regulacja pozycji końcowej [°] | 180 |
Amortyzowanie położenia skrajnego | Elastomer |
Moment obrotowy [Nm] | 0.5 |
Stopień ochrony IP | 52 |
Ciężar [kg] | 0.24 |
Czas skręcania (1x kąt obrotu) bez przymocowanego obciążenia [s] | 0.12 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 15 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 3 x 1.8 x 0.6 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Maks. dopuszczalna bezwładność zestawu [kgmm²] | 75 |
Powtarzalność [°] | 0.05 |
Długość X [mm] | 40 |
Szerokość Y [mm] | 47 |
Wysokość Z [mm] | 62 |
Moment My maks. [Nm] | 0.2 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 30 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Położenia kołnierza
jest zawsze wysunięte jako lewe, położenie skrajne. Obraca się stąd w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wskazuje kierunek obrotu.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Materiał łopatki obrotowej
Stal
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Moduł obrotowy Vane
Zakres dostawy
Tuleje centrujące, sworznie centrujące, o-ringi do połączeń bezpośrednich, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie