SRH-plus-D
Uniwersalna głowica obrotowa
Głowica obrotowa do jednoczesnego załadunku i wyładunku detali, z wbudowanym przepustem płynu i sygnałów elektrycznych
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Moduł kompletny z zintegrowanym przepustem płynu i elektrycznym
eliminacja niepotrzebnych konturów kolizyjnych - Wyższa wydajność tłumienia dzięki zastosowaniu amortyzatorów hydraulicznych
pozwala to znacząco obniżyć zużycie i skrócić czasy ładowania - Wstępnie zmontowany zestaw montażowy
do bezpośredniego montażu indukcyjnych łączników zbliżeniowych - Przepust mediów i złącze napędu poprzez złącze nakręcane lub połączenie bezpośrednie bez przewodów giętkich są dostępne
zapewniając elastyczność we wszystkich zastosowaniach automatyki
Opcje i informacje specjalne
- Dla celów ruchów skrętnych ze szczególnym tłumieniem istnieje możliwość montażu dodatkowych, zewnętrznych amortyzatorów. O szczegóły należy zapytać producenta.
- Proszę pamiętać, że odpowiednie plany zatrzymań awaryjnych (np. kontrolowanego zatrzymania) oraz ponownych rozruchów (np. zawory przyrostu ciśnienia, odpowiednie sekwencje przełączania zaworów) są konieczne w odniesieniu do wszystkich siłowników pneumatycznych.
- Odcięcie ciśnienia w sposób niekontrolowany może prowadzić do nieokreślonych stanów i zachowań.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.