SRM 10-E-180-90-M-2P
Identyfikator 1482203
- Kąt obrotu: 180 °
- Regulacja pozycji końcowej: 90 °
- Amortyzowanie położenia skrajnego: Elastomer
- Moment obrotowy: 0.45 Nm
- Liczba przepustów cieczy: 2
Szczegóły techniczne
Amortyzowanie położenia skrajnego | Elastomer |
---|---|
Kąt obrotu [°] | 180 |
Moment obrotowy [Nm] | 0.45 |
Położenie środka momentu obrotowego [Nm] | 0.25 |
Liczba położeń pośrednich | 1 x M (pneumatycznie) |
Stopień ochrony IP | 40 |
Ciężar [kg] | 0.36 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 8.8 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 3 x 1.8 x 0.6 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 75 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 | 5 |
Powtarzalność [°] | 0.06 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 6 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 0.0009 |
Moment My maks. [Nm] | 3 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 215 |
Liczba przepustów cieczy | 2 |
Min. ciśnienie w przepuście [bar] | -0.8 |
Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] | 8 |
Maks. przepływ wolumetryczny modułu przelotowego (przy 6 barach) [l/min] | 40 |
Wersja z przepustem mediów | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznym dla modułu bazowego i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.
Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze.
Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.
Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Sprzęg sterowania przepływem, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie