arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SRM 14-E-180-90 Podobné zobrazení

SRM 14-E-180-90

Univerzální rotační jednotka

ID 1331258

Univerzální rotační jednotka SRM, Velikost: 14, pneumatický, bez přívodu

  • Úhel rotace: 180 °
  • Nastavitelnost koncové polohy: 90 °
  • Tlumení koncové polohy: Elastomer
  • Krouticí moment: 1.15 Nm
End position damping Elastomer
Angle of rotation [°] 180
Torque [Nm] 1.15
Number of intermediate positions žádné
IP protection class 40
Weight [kg] 0.41
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 15.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 6.5
Diameter of connecting hose 3 x 1.8 x 0.6
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 75.0
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Repeat accuracy [°] 0.06
Diameter of center bore [mm] 9.0
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 0.006
Length X [mm] 126.5
Width Y [mm] 45.0
Height Z [mm] 33.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Max. axial force Fz max. [N] 330.0
The complete or supplementary technical data of all possible combinations can be found in the catalog below or at schunk.com.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze zhruba polovičním jmenovitým krouticím momentem.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání