SRU 8.2-W-2-EX
Identyfikator 356822
Produkty alternatywne:
- Liczba przepustów cieczy: 2
- Moment obrotowy: 0.16 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 180 |
---|---|
Regulacja pozycji końcowej [°] | 90 |
Amortyzowanie położenia skrajnego | Elastomer |
Moment obrotowy [Nm] | 0.16 |
Liczba położeń pośrednich | brak |
Stopień ochrony IP | 65 |
Ciężar [kg] | 0.17 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 3.32 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 3 x 1.8 x 0.6 |
Liczba przepustów cieczy | 2 |
Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] | 8 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -10 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Powtarzalność [°] | 0.07 |
Długość X [mm] | 83 |
Szerokość Y [mm] | 29 |
Wysokość Z [mm] | 35 |
Moment My maks. [Nm] | 2.5 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 255 |
Wersja ATEX | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.
Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze. Blokadę zewnętrzną można zastosować celem zapewnienia pełnego momentu nawet w położeniach skrajnych.
Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Sprzęg sterowania przepływem, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie