MWK-030-2P-0E
Identyfikator 305633
- Liczba przepustów cieczy: 2
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 1 kg
Szczegóły techniczne
Miniaturowa głowicy wymiany | |
Zalecana masa obsługowa [kg] | 1 |
Powtarzalność [mm] | 0.1 |
Ciężar [g] | 12 |
Min./ maks. odległość podczas blokowania [mm] | 0.25 |
Liczba przepustów cieczy | 2 |
Maks. dopuszczalne przesunięcie osi XY [mm] | ± 0.3 |
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe [°] | ± 0.8 |
Średnica D [mm] | 30 |
Wysokość Z [mm] | 5 |
Moment Mx maks. [Nm] | 1 |
Moment My maks. [Nm] | 1 |
Moment Mz maks. [Nm] | 0.75 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich sił i momentów, które mogą działać na układ wymiany zapewniając prawidłowe działanie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
ręczny
Zasada działania
poprzez obrót dźwigni blokowania głowica i adapter są blokowane i odblokowywane.
Przekazywanie nośników
Zintegrowany przepust pneumatyczny i elektryczny
Obudowa
stal nierdzewna
Zakres dostawy
Przepusty elektryczne, o-ringi do przepustów pneumatycznych oraz drobne elementy montażowe
Gwarancja
24 miesiące