NSR-SPA 100-PKL-90-SB
Identyfikator 303180
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 75 kg
Szczegóły techniczne
Adapter palety | |
Wersja | Pod kątem |
Powtarzalność [mm] | < 0.02 |
Ciężar [kg] | 0.36 |
Maks. odległość podczas blokowania [mm] | 1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 15 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Długość X [mm] | 100 |
Szerokość Y [mm] | 39.5 |
Wysokość Z [mm] | 52 |
Moment Mx maks. [Nm] | 75 |
Moment Mz maks. [Nm] | 200 |
Zakres dostawy adaptera palety obejmuje już sworzeń mocujący. Jednakże można go również zamówić oddzielnie.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane wartości stanowią wartości maksymalnego obciążenia mechanicznego. Dobierając odpowiednie moduły należy wziąć pod uwagę obciążenia dynamiczne.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
wewnętrzny klinowo-hakowy układ kinematyczny
Przekazywanie nośników
Opcjonalnie poprzez moduły elektryczne i / lub moduły cieczy.
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące