SWK-021-000-000
Identyfikator 302326
- Monitorowanie skoku tłoka: opcjonalnie
- Liczba przepustów cieczy: 8
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 25 kg
Szczegóły techniczne
Uchwyt szybkowymienny | |
Zalecana masa obsługowa [kg] | 25 |
Monitorowanie skoku tłoka | opcjonalnie |
Moment Mx maks. [Nm] | 169.5 |
Moment My maks. [Nm] | 169.5 |
Moment Mz maks. [Nm] | 105 |
Siła blokowania [N] | 2300 |
Powtarzalność [mm] | 0.015 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Maks. odległość podczas blokowania [mm] | 2 |
Gwint złącza powietrznego przepustu pneumatycznego | 8x G1/8" |
Zablokowanie / odblokowanie złącza głównego | M5 |
Maks. dopuszczalne przesunięcie osi XY [mm] | ± 1 |
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe [°] | ± 1 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.9 |
Średnica D [mm] | 95 |
Wysokość Z [mm] | 22.1 |
Schemat połączenia śrubowego | strona K A/K J od strony B płyty adaptera |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich sił i momentów, które mogą działać na układ wymiany zapewniając prawidłowe działanie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
kulki blokujące wzbudzane przez tłoki blokujące
Przekazywanie nośników
zmienna poprzez dołączane moduły przepustowe, w zależności od wielkości modułu
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
Instrukcja obsługi i konserwacji, deklaracja producenta
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie