OPR-061-P10
Identyfikator 321363
- Odchylenie obrotowe: ± 20 °
- Siła Fd maks.: 880 N
- Siła wzbudzania sprężyny: 96 N
Szczegóły techniczne
Odchylenie osiowe [mm] | 5.6 |
---|---|
Odchylenie kątowe [°] | ± 11 |
Odchylenie obrotowe [°] | ± 20 |
Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 10.3 |
Min. wyzwalający moment obrotowy, obrotowy Mz [Nm] | 10.1 |
Min. siła wyzwalająca, osiowa Fd [N] | 289 |
Maks. siła Fd [N] | 880 |
Siła wzbudzania sprężyny [N] | 96 |
Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, kątowy [Nm] | 3.5 |
Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, rotacyjny [Nm] | 3.3 |
Nin. napięcie zasilania [V] | 10 |
Maks. napięcie zasilania [V] | 30 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.025 |
Responsywność [mm] | 0.5 |
Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 1.4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 5.5 |
Ciężar [kg] | 0.33 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Średnica D [mm] | 60 |
Wysokość Z [mm] | 45.1 |
Moment Mx maks. [Nm] | 28 |
Moment My maks. [Nm] | 28 |
Moment Mz maks. [Nm] | 24.4 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Obciążanie chwilowe
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Siła
Obciążanie chwilowe
Wykres przedstawia odchylenie kątowe modułu OPR w zależności od momentu Mx,y przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym.
- Oś X:
- Kąt w stopniach
- Oś Y:
- Mx,y w Nm
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
zintegrowane tłoki cylindrów
Zabezpieczenie przed zachlapaniem
opcjonalnie
Zakres dostawy
5 m kabel połączeniowy z prostym złączem i otwartymi żyłami
Gwarancja
24 miesiące