OPR-081-P00
Identyfikator 321381
- Odchylenie obrotowe: ± 25 °
- Siła Fd maks.: 1700 N
Szczegóły techniczne
Odchylenie osiowe [mm] | 8.6 |
---|---|
Odchylenie kątowe [°] | ± 13 |
Odchylenie obrotowe [°] | ± 25 |
Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 14 |
Min. wyzwalający moment obrotowy, obrotowy Mz [Nm] | 14 |
Min. siła wyzwalająca, osiowa Fd [N] | 382 |
Maks. siła Fd [N] | 1700 |
Nin. napięcie zasilania [V] | 10 |
Maks. napięcie zasilania [V] | 30 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.025 |
Responsywność [mm] | 0.5 |
Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 1.4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.2 |
Ciężar [kg] | 0.58 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Średnica D [mm] | 80 |
Wysokość Z [mm] | 55.4 |
Moment Mx maks. [Nm] | 59 |
Moment My maks. [Nm] | 59 |
Moment Mz maks. [Nm] | 61 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Obciążanie chwilowe
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Siła
Obciążanie chwilowe
- Oś X:
- Kąt w stopniach
- Oś Y:
- Mx,y w Nm
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
zintegrowane tłoki cylindrów
Zabezpieczenie przed zachlapaniem
opcjonalnie
Zakres dostawy
5 m kabel połączeniowy z prostym złączem i otwartymi żyłami
Gwarancja
24 miesiące