arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
2D Grasping-Kit

2D Grasping-Kit

Zestaw do zastosowania
Rozwiązanie do zastosowań polegających na chwytaniu przedmiotów niezorientowanych pozycyjnie, składające się z systemu kamer, systemu chwytającego specyficznego dla danego zastosowania i komputera przemysłowego (SVC), na którym zainstalowane jest oprogramowanie AI opracowane przez firmę SCHUNK. Rozwiązanie to zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów, oblicza najlepsze punkty chwytania i nie wymaga wcześniejszej znajomości programowania ani przetwarzania obrazu.

W wielu przemysłowych operacjach produkcyjnych losowo ułożone i nieustawione części są pobierane z wlotowego przenośnika taśmowego, tacy lub stołu przygotowawczego.
Następnie są dalej przenoszone, oddzielane lub podawane do maszyny.

Zautomatyzowana obsługa za pomocą robotów, chwytaków i systemów wizyjnych jest wymagająca i wymaga doświadczenia w zakresie przetwarzania obrazu, oświetlenia i technologii procesowej. Dzięki zestawowi do chwytania 2D SCHUNK oferuje teraz kompletne rozwiązanie, które znacznie ułatwia rozpoczęcie zautomatyzowanego przenoszenia obiektów.

Brzmi interesująco?

Nasi eksperci chętnie Ci doradzą automationsolution@de.schunk.com

Zestaw do zastosowań – zestaw do chwytania 2D

Zautomatyzowane w celu zapewnienia optymalnego chwytu

Idealnie dopasowany zestaw do chwytania i umieszczania detali niezorientowanych w danej pozycji składa się z systemu kamery i obiektywu, systemu chwytania dopasowanego dla danego zastosowania, komputera przemysłowego stworzonego przez firmę SCHUNK (SVC) oraz wtyczki do łatwej integracji z układem sterowania robota. Sercem systemu jest oprogramowanie AI opracowane przez firmę SCHUNK, które zapewnia niezawodne rozpoznawanie obiektów nawet przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Wszystkie elementy zestawu są dokładnie dopasowane do siebie i niezawodne w trakcie procesu.

Inteligentny sposób przenoszenia

  • Łatwe programowanie komponentów:

Możliwe bez wcześniejszej znajomości programowania systemów przetwarzania obrazu

  • Planowanie zautomatyzowanego procesu chwytania

Oprogramowanie może samodzielnie określić punkty chwytania

  • Intuicyjny interfejs użytkownika:

Łatwe wdrożenie do eksploatacji bez wcześniejszej wiedzy, dzięki oprogramowaniu prowadzącemu użytkownika

  • Zintegrowana ochrona przed kolizją:

Zautomatyzowane obliczanie kolizyjnych konturów palców i detalu

  • Inteligentne oprogramowanie:

Oprogramowanie dostosowuje się do nieoptymalnych warunków oświetleniowych i zmieniającego się tła

  • Zatwierdzenie aplikacji:

Zmniejszenie ryzyka i łatwiejsze oddanie do eksploatacji dzięki sprawdzeniu zastosowania w CoLab

Stymulator produktywności Twojego zakładu

Dzięki zestawowi do chwytania 2D użytkownicy z różnych branż realizują zadania polegające na pobieraniu i umieszczaniu („pick & place”) detali ułożonych losowo na jednym poziomie – na przykład ze stołu wibracyjnego, linii montażowej lub nośnika ładunku. Dzięki zastosowaniu tego zestawu przemysł metalowy, branża motoryzacyjna, firmy z branży inżynierii produkcji i logistyki, a także sektor medyczny zyskują niezawodność, precyzję procesów i czerpią korzyści z wyższej wydajności.

Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego zastosowania, chętnie Ci pomożemy mechatronics@de.schunk.com

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W centrum zastosowań SCHUNK CoLab możemy przetestować planowane przez Ciebie zastosowanie do chwytania z wykorzystaniem kamery.

Zapewnimy Ci wsparcie w postaci badań wykonalności dla Twojego przedmiotu obrabianego, analiz procesów i demonstracji Twojego procesu. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić czas podczas wdrożenia do eksploatacji.

Skontaktuj się już teraz ze swoim konsultantem SCHUNK na miejscu, abyśmy mogli przedyskutować i opracować Twoje zastosowanie.