MTB DG-JGP-P 64-1
Identyfikator 1490830
- Skok na szczękę: 6 mm
- Siła zamykająca: 350 N
- Siła otwierająca: 375 N
- Zasilanie: 24 V DC
- Obwód magnetyczny: 170 mA
- Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Szczegóły techniczne
System czujników | wstępnie zmontowany, dwustronnie regulowany magnetycznie |
---|---|
Długość X [mm] | 178 |
Szerokość Y [mm] | 96 |
Wysokość Z [mm] | 117 |
Ciężar [kg] | 1.62 |
Moment Mx maks. [Nm] | 43 |
Moment My maks. [Nm] | 54 |
Moment Mz maks. [Nm] | 48 |
Skok na szczękę [mm] | 6 |
Siła zamykająca [N] | 350 |
Siła otwierająca [N] | 375 |
Zalecana masa detalu [kg] | 1.75 |
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 90 |
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 0.4 |
Stopień ochrony IP chwytaka | 40 |
Stopień ochrony IP skrzynki zaworowej | 67 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 50 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 7 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.5 |
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 1 |
Czas zamykania [s] | 0.05 |
Czas otwierania [s] | 0.05 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 15 |
Dysza wydmuchowa zużycia płynu [cm³/s] | 3000 |
Powtarzalność [mm] | 0.01 |
Złącze kablowe | M12, kod A |
Napięcie znamionowe [V DC] | 24 |
Prąd znamionowy [mA] | 170 |
Maks. prąd [mA] | 500 |
Interfejs komunikacyjny | Cyfrowe we/wy |
Numer wejść cyfrowych | 6 |
Liczba wyjść cyfrowych | 4 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Oprócz momentu generowanego przez samą siłę chwytania możliwe jest występowanie obciążeń.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Lmax odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości palca, patrz tabela danych technicznych
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania, w tym czasy przełączania zaworów. Czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu czasów i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli.
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg normy ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Gwarancja
24 miesiące