MTB KS-PGS3 100
Identyfikator 1490833
- Skok na szczękę: 2 mm
- Zasilanie: 24 V DC
- Obwód magnetyczny: 170 mA
Szczegóły techniczne
System czujników | brak |
---|---|
Średnica D [mm] | 158 |
Wysokość Z [mm] | 87.7 |
Ciężar [kg] | 5 |
Długość skrzynki zaworowej [mm] | 100 |
Szerokość skrzynki zaworowej [mm] | 90 |
Wysokość skrzynki zaworowej [mm] | 34 |
Masa skrzynki zaworowej [kg] | 0.46 |
Skok na szczękę [mm] | 2 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 30 |
Napięcie znamionowe [V DC] | 24 |
Prąd znamionowy [mA] | 170 |
Maks. prąd [mA] | 500 |
Interfejs komunikacyjny | Cyfrowe we/wy |
Numer wejść cyfrowych | 3 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Wymiary
Wymiary
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania, w tym czasy przełączania zaworów. Czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu czasów i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli.
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg normy ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Gwarancja
24 miesiące