KMR HSK 25
Dysze chłodziwa
Identyfikator 9799132
KMR HSK 25, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 25
- Średnica: 5 mm
- Gwint : M8x1
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 25 |
---|---|
D1 [mm] | 5 |
L1 [mm] | 4.5 |
L2 [mm] | 24 |
G | M8x1 |
Ciężar [kg] | 0.002 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895