KMR HSK 32
Dysze chłodziwa
Identyfikator 9799136
KMR HSK 32, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 32
- Średnica: 6 mm
- Gwint : M10x1
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 32 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
L1 [mm] | 5.5 |
L2 [mm] | 26 |
G | M10x1 |
Ciężar [kg] | 0.006 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895