KMR HSK 40
Dysze chłodziwa
Identyfikator 9799137
KMR HSK 40, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 40
- Średnica: 8 mm
- Gwint : M12x1
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
L1 [mm] | 7.5 |
L2 [mm] | 29 |
G | M12x1 |
Ciężar [kg] | 0.009 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895