KMR HSK 50
Dysze chłodziwa
Identyfikator 9799138
KMR HSK 50, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 50
- Średnica: 10 mm
- Gwint : M16x1
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 9.5 |
L2 [mm] | 33 |
G | M16x1 |
Ciężar [kg] | 0.018 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895