KMR HSK 63
Dysze chłodziwa
Identyfikator 9799133
KMR HSK 63, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 63
- Średnica: 12 mm
- Gwint : M18x1
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 63 |
---|---|
D1 [mm] | 12 |
L1 [mm] | 11.5 |
L2 [mm] | 36.5 |
G | M18x1 |
Ciężar [kg] | 0.025 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895