KMR HSK 80
Dysze chłodziwa
Identyfikator 9799135
KMR HSK 80, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 80
- Średnica: 14 mm
- Gwint : M20x1.5
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 80 |
---|---|
D1 [mm] | 14 |
L1 [mm] | 13.5 |
L2 [mm] | 39.5 |
G | M20x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.032 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895