KMR SCHUNK CAPTO C4
Dysze chłodziwa
Identyfikator 1429632
KMR SCHUNK CAPTO C4, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C4
- Średnica: 6 mm
- Gwint : M14x1.5
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C4 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
L1 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 25.2 |
G | M14x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.09 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895