KMR SCHUNK CAPTO C5
Dysze chłodziwa
Identyfikator 1422529
KMR SCHUNK CAPTO C5, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C5
- Średnica: 7 mm
- Gwint : M16x1.5
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C5 |
---|---|
D1 [mm] | 7 |
L1 [mm] | 14 |
L2 [mm] | 28.3 |
G | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.09 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895