KMR SCHUNK CAPTO C6
Dysze chłodziwa
Identyfikator 1423744
KMR SCHUNK CAPTO C6, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C6
- Średnica: 8 mm
- Gwint : M20x2
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C6 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31 |
G | M20x2 |
Ciężar [kg] | 0.09 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895