KMR SCHUNK CAPTO C8
Dysze chłodziwa
Identyfikator 1422540
KMR SCHUNK CAPTO C8, Dysze chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C8
- Średnica: 10 mm
- Gwint : M20x2
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31.5 |
G | M20x2 |
Ciężar [kg] | 0.09 |
Wykonanie HSK z dwoma O-ringami - uszczelnione osiowo - zgodnie z DIN 69895